Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm wykonane z poliuretanu wtryskiwanego na poliamidowym korpusie łączy trwałość z niskim hałasem pracy, a precyzyjne łożysko kulkowe w kole zapewnia optymalne parametry eksploatacyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 118 mm, co pozwala na harmonijne zabudowanie w konstrukcjach wózków i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 240 kg oraz nośnością dynamiczną 120 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych wyposażonych w urządzenia takie jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i aparaturę rentgenowską.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5941UAP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582368703
Numer materiału S4
990079501
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
118 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
108 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
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
Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 100 mm
Linea
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające bezpieczne mocowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia swobodny obrót i minimalizuje opór toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 118 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 240 kg oraz nośnością dynamiczną 120 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek pielęgnacyjnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, podnośników dla pacjentów, foteli zabiegu, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i stabilne działanie kółka. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i wytrzymałość, natomiast precyzyjne łożysko kulkowe wbudowane w koło umożliwia niezawodne obracanie się. Całkowita wysokość kółka wynosi 118 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 240 kg oraz nośnością dynamiczną 120 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, a także urządzeń medycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i aparaty rentgenowskie.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg