Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
Numer zamówienia:
990771808
EAN:
4031582352528
Numer produktu:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawier...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne