Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
118 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,62 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach medycznych oraz biurowych, a jego konstrukcja łączy precyzyjne łożyskowanie z możliwością zablokowania kierunku toczenia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie koła do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w element toczny o średnicy 100 mm, z bieżnikiem wykonanym z poliuretanu metodą wtrysku, a jego łożysko kulkowe precyzyjne wykonane ze stali nierdzewnej gwarantuje stabilną pracę oraz odporność na korozję. Całkowita wysokość koła wynosi 118 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i konstrukcji nośnej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych i MRI, łóżkach opiekuńczych oraz w szpitalach.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Kółko obrotowe z blokadą pełną Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wyrobach wymagających precyzyjnego i stabilnego poruszania się. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe i pewne przymocowanie kółka do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe wykonane z materiału nierdzewnego, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Bieżnik koła wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, a korpus koła z poliamidu. Całkowita wysokość kółka wynosi 118 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, aparaty do rentgena, tomografy komputerowe i MRI, łóżka opiekuńcze, wózki na leki, roboty chirurgiczne, fotele zabiegowe, respiratory oraz meble biurowe.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg