Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Numer produktu:
5077YGP100P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą pełną Galea przeznaczone jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posił...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Galea przeznaczone jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, który zapewnia pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, a korpus wykonano z polipropylenu również przewodzącego elektrycznie. Wymiar gabarytowy, czyli całkowita wysokość kółka, wynosi 139 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, co określa warunki pracy koła w ruchu.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)