Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Galea charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia ciche i bezawaryjne toczenie. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Kółko obrotowe z blokadą pełną Galea przeznaczone jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, który zapewnia pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, a korpus wykonano z polipropylenu również przewodzącego elektrycznie. Wymiar gabarytowy, czyli całkowita wysokość kółka, wynosi 139 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, co określa warunki pracy koła w ruchu.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Galea to obrotowe koło z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie koła stanowi otwór na śrubę, umożliwiający montaż za pomocą standardowego połączenia śrubowego. Korpus koła wykonano z poliamidu, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny i stabilny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg