Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie koła stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zapewnia stabilne prowadzenie elementów obrotowych dzięki zastosowaniu dwóch wyścigów kulkowych, co gwarantuje płynny ruch skrętny. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu, również przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
55 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
50 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym i ma średnicę 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea to element jezdny przeznaczony do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, służąca do montażu koła w konstrukcji urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają obrót koła względem mocowania. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Łożysko koła jest ślizgowe. Całkowita wysokość produktu (wymiar gabarytowy) wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg