Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
Numer produktu:
5071YGH100P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea to element jezdny przeznaczony do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea to element jezdny przeznaczony do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, służąca do montażu koła w konstrukcji urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają obrót koła względem mocowania. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Łożysko koła jest ślizgowe. Całkowita wysokość produktu (wymiar gabarytowy) wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)