Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko walcowe w kole gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz wielu innych zastosowaniach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477UFJ100P62 T/G small
EAN
4031582377798
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,07 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
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
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
246 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
123 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana, zapewniająca trwałość i przyczepność. Oś posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako system mocowania do urządzeń i maszyn. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty, natomiast bieżnik wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Kółko obrotowe 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62 T/G-small

Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach, w tym motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne i elastyczne połączenie z platformą nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty przy jednoczesnym rozproszeniu obciążeń. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, zapewniającą bezpieczne i ciiche poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się odporością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko Alpha osiąga statyczną nośność 320 kg oraz dynamiczną nośność 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej wytrzymałości i niezawodności.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg