Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach, w tym motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne i elastyczne połączenie z platformą nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty przy jednoczesnym rozproszeniu obciążeń. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, zapewniającą bezpieczne i ciiche poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się odporością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko Alpha osiąga statyczną nośność 320 kg oraz dynamiczną nośność 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
Numer materiału S4
990061066
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,89 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
34 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana, zapewniająca trwałość i przyczepność. Oś posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko walcowe w kole gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako system mocowania do urządzeń i maszyn. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty, natomiast bieżnik wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg