Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
Numer produktu:
3477POO100P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha przeznaczono do zastosowań wymagających swobodnej manewrowości oraz stabilnego podparcia ła...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha przeznaczono do zastosowań wymagających swobodnej manewrowości oraz stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie kółka do ramy urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym, korpus wykonano z polipropylenu, a bieżnik z materiału identycznego z korpusem. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co ułatwia integrację z konstrukcjami o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna wynosi 250 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 125 kg, przy czym parametry te określono dla kółka pracującego w podanych warunkach eksploatacyjnych. Produkt przeznaczono m.in. do motoryzacji OEM, wózków cateringowych, rollkontenerów i stołów warsztatowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi