Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu, a bieżnia wykonana jest z identycznego z korpusem materiału koła, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Numer materiału S4
990064388
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,65 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha przeznaczono do zastosowań wymagających swobodnej manewrowości oraz stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie kółka do ramy urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym, korpus wykonano z polipropylenu, a bieżnik z materiału identycznego z korpusem. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co ułatwia integrację z konstrukcjami o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna wynosi 250 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 125 kg, przy czym parametry te określono dla kółka pracującego w podanych warunkach eksploatacyjnych. Produkt przeznaczono m.in. do motoryzacji OEM, wózków cateringowych, rollkontenerów i stołów warsztatowych.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg