Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
Numer zamówienia:
990030016
EAN:
4031582302233
Numer produktu:
2477UAP100R05-28 M8/19
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania, a jego zastosowanie obejmuje łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, profesjonalne wózki do sprzątania oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną i umożliwia obrót koła wokół osi pionowej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę łożyska obrotowego oraz odporność na obciążenia mechaniczne. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku oraz korpus z poliamidu, co łączy niską masę z wysoką wytrzymałością. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.