Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
Numer zamówienia:
990030257
EAN:
4031582301489
Numer produktu:
2471UAP100R05-28 M8/19
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w pojazdach i urządzeniach wymagających precy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w pojazdach i urządzeniach wymagających precyzyjnego sterowania ruchem. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i zawiera dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jezdne o średnicy 100 mm posiada tread z poliuretanu wtryskowego, zapewniającego dobrą przyczepność i cichą pracę, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu. Łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót oraz długą żywotność elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.