Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą roboczą. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim stanowi solidną konstrukcję, w której zastosowano łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem jako elementy obrotu, gwarantujące płynne i trwałe funkcjonowanie. Koło o średnicy 300 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z poliuretanu odlewanego, zapewniającego doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 2400 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9651FTP300P63 CL67
EAN
4031582314540
Numer materiału S4
990830294
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
1440 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2400 kg
Wysokość całkowita
355 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
15,08 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
445 mm
Wysięg
70 mm
Promień działania koła
222,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Kółko obrotowe 300 mm
Kółko obrotowe 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej zapewnia stabilność i odporność na obciążenia, a jej nośność wspierana jest przez łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które stanowią system obrotu. Koło o średnicy 300 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z poliuretanu odlewanego, co gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność opony. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 2400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną i przódem kółka, wyposażone w płytkę prostokątną służącą jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej zapewnia trwałość i stabilność, a jej sercem jest łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które umożliwiają płynne obroty i przenoszenie obciążeń. Kółko o średnicy 300 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie żeliwnym gwarantuje wytrzymałość i przyczepność, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące systemy transportowe. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 2400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg