Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej zapewnia stabilność i odporność na obciążenia, a jej nośność wspierana jest przez łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które stanowią system obrotu. Koło o średnicy 300 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z poliuretanu odlewanego, co gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność opony. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 2400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
Numer materiału S4
990830239
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
1440 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2400 kg
Wysokość całkowita
355 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
14,79 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
445 mm
Wysięg
70 mm
Promień działania koła
222,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 300 mm, szerokością bieżnika 80 mm oraz długością piasty 92 mm, przy średnicy otworu na oś 30 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 4000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w wymagających warunkach przemysłowych.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w ciężkich systemach transportowych i manipulacyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną pojazdu lub platformy. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na obciążenia udarowe. Obrotowe łożysko zwrotne tworzy łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, umożliwiające swobodny obrót wokół osi pionowej oraz przenoszenie sił działających w różnych kierunkach. Koło o średnicy 300 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, co zapewnia niski poziom hałasu, dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie. Korpus koła wykonano z żeliwa. Wysokość całkowita urządzenia wynosi 355 mm. Nośność statyczna wynosi 2400 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem. Koło o średnicy 300 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, a korpus koła z żeliwa. Wysokość całkowita wynosi 355 mm. Nośność statyczna wynosi 2400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 1200 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w systemach AMR, w motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg