Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Levina
Numer zamówienia:
990036347
EAN:
4031582355055
Numer produktu:
5371PJP150P30-13 7001/6032
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zaw...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, zapewniające płynny ruch i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje ciche toczenie i doskonałą przyczepność, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia optymalne właściwości jezdne. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 190 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Funkcje specjalne