Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 190 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
Numer materiału S4
990036690
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
59 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
190 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,62 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Housing
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
226 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
113 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, zapewniające płynny ruch i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje ciche toczenie i doskonałą przyczepność, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia optymalne właściwości jezdne. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 190 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 190 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, zapewniające płynny ruch i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje ciche toczenie i doskonałą przyczepność, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia optymalne właściwości jezdne. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 190 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 190 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg