Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Delta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, która zapewnia stabilne połączenie z platformą nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość konstrukcji i odporność na obciążenia dynamiczne oraz warunki eksploatacyjne. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w obudowie zapewnia płynne i precyzyjne obroty, a także umożliwia blokowanie kierunku ruchu. Kółko posiada średnicę 140 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym, co zapewnia trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 1000 kg oraz dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie tego kółka obejmuje przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3641ITP140P63 CV bs-turn
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
94 mm
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,13 kg
Nazwa produktu
Delta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
105 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
250 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
125 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
140 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Akcesorium Puretech stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, charakteryzujące się minimalną masą 0,25 kg, co zapewnia optymalny stosunek wagi do funkcjonalności. Produkt został opracowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych, umożliwiając łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą. Niska masa całkowita czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających precyzji i efektywności energetycznej, jednocześnie zachowując trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Kółko obrotowe Delta to precyzyjny element transportowy przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na platformach i wózkach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia dynamiczne, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne umieszczone w obudowie gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 160 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym, co zapewnia optymalne warunki pracy i długą żywotność. Całkowita wysokość kółka wynosi 210 mm. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h oraz 600 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Delta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są niezawodne i wydajne rozwiązania transportowe.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Kółko stałe Delta to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie do różnych konstrukcji i platform. Obudowa wykonana z ciężkiego arkusza stalowego gwarantuje wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, stanowiąc solidną podstawę dla całego zestawu. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynne i bezpieczne obracanie się. Powierzchnia toczna wykonana z odlewanego poliuretanu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, trwałością i ochroną podłoża, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wrażliwych powierzchni. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 210 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach transportowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1200 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy długotrwałym obciążeniu. Nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h oraz 600 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia efektywne wykorzystanie w systemach logistycznych i transportowych. Delta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Kółko obrotowe Delta z blokadą pełną i przódem kółka jest wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a jej obracające się łożysko kulkowe precyzyjne umożliwia płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 160 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym, które gwarantuje niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 210 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodna i precyzyjna mobilność.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg