Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Numer produktu:
9651TOO125P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa load to obrotowe koło z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na lotniskach, w...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kappa load to obrotowe koło z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na lotniskach, w systemach AMR, w motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wyposażona jest w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, a wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, typu ciężkiego. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, korpus z poliamidu typu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu. Wysokość całkowita urządzenia wynosi 170 mm. Nośność statyczna wynosi 1680 kg. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 6 km/h oraz 840 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja zapewnia precyzyjne prowadzenie, stabilną pracę i wysoką niezawodność w wymagających warunkach eksploatacyjnych.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu