Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe z płytką prostokątną, zaprojektowane do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, wyposażona w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z ciężkiego poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, z łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 840 kg przy prędkości 4 km/h lub 700 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1680 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych oraz u producentów ceramiki i szkła.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
840 kg
Nośność przy 6 km/h
700 kg
Nośność statyczne
1680 kg
Wysokość całkowita
170 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
3 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Zasięg działania koła
221 mm
Wysięg
48 mm
Promień działania koła
110,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load to koło obrotowe z blokadą pełną, przód koła, przeznaczone do obciążeń ciężkich. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją. Obudowa wyposażona jest w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, a wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, korpus z poliamidu ciężkiego oraz bieżnik z materiału identycznego jak korpus. Całkowita wysokość produktu wynosi 170 mm. Nośność statyczna wynosi 1680 kg, a nośność dynamiczna 700 kg przy prędkości 6 km/h oraz 840 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, systemy AMR, motoryzację OEM, producentów ceramiki i szkła, wózki produkcyjne i platformowe oraz ciężkie systemy AGV.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load to obrotowe koło z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na lotniskach, w systemach AMR, w motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wyposażona jest w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, a wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, typu ciężkiego. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, korpus z poliamidu typu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu. Wysokość całkowita urządzenia wynosi 170 mm. Nośność statyczna wynosi 1680 kg. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 6 km/h oraz 840 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja zapewnia precyzyjne prowadzenie, stabilną pracę i wysoką niezawodność w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg