Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wsparte łożyskiem ślizgowym nierdzewnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5081PJM125P30-10
EAN
4031582383461
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Galea stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Housing
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe, Nierdzewne
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
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, a także łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest odporność na warunki wilgotnościowe i łatwe manewrowanie.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantujące płynny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, a także łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest odporność na warunki wilgotnościowe i łatwe manewrowanie.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantujące płynny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg