Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395570
Numer produktu:
5080PJM125P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łoży...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, a także łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest odporność na warunki wilgotnościowe i łatwe manewrowanie.