Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383324
Numer produktu:
5081PJC125P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu Otwór na śrubę, zapewniające niezawodne poł...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu Otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z Poliamidu zawiera łożysko obrotowe typu Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z Polipropylenu oraz bieżnika z Kauczuku termoplastycznego, wyposażone w Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w Wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz Krzesłach prysznicowych.