Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5080PJC125P30-10
EAN
4031582395686
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,52 kg
Nazwa produktu
Galea stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Housing
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
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
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu Otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z Poliamidu zawiera łożysko obrotowe typu Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z Polipropylenu oraz bieżnika z Kauczuku termoplastycznego, wyposażone w Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w Wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz Krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynną pracę. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu Otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z Poliamidu zawiera łożysko obrotowe typu Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z Polipropylenu oraz bieżnika z Kauczuku termoplastycznego, wyposażone w Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w Wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz Krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynną pracę. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg