Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Numer produktu:
5941XSP100P51 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i profesjonalnyc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i profesjonalnych, takich jak wózki anestezjologiczne, aparatura rentgenowska, tomografy komputerowe, MRI, roboty chirurgiczne czy szpitale. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które umożliwia swobodne obracanie się kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, a korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia niskie opory toczenia i długą żywotność. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 120 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane