Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
124 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Koło Linea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a średnica koła wynosi 100 mm. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia niski opór toczenia i wysoką dokładność prowadzenia. Całkowita wysokość koła wynosi 124 mm. Nośność statyczna wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 120 kg przy prędkości 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych oraz w szpitalach i domach opieki.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i profesjonalnych, takich jak wózki anestezjologiczne, aparatura rentgenowska, tomografy komputerowe, MRI, roboty chirurgiczne czy szpitale. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które umożliwia swobodne obracanie się kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, a korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia niskie opory toczenia i długą żywotność. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 120 kg przy prędkości 3 km/h.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg