Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 100 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość kółka to 137 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Numer materiału S4
990038168
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
59 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
137 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,5 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
196 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
98 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Mocowanie przeciwskrętne
Ochrona przed skręcaniem dla kółek z blokadą kierunku
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 137 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w wymagających warunkach. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, placówkach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina to kółko obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynne i precyzyjne obroty platformy. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 137 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i mebli. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną 200 kg w warunkach statycznych oraz 100 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń medycznych i szpitalnych, w tym wózkach anestezjologicznych, łóżkach pielęgnacyjnych, wózkach do dializy, wózkach na leki, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz ramionach C i tomografach komputerowych, a także w systemach cateringowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, stołach warsztatowych i szafach narzędziowych.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg