Kółko obrotowe 100 mm
Levina
Numer zamówienia:
990035830
EAN:
4031582347463
Numer produktu:
5370PJP100P50 7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Levina to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych. Obudowa wykonan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Levina to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 137 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w wymagających warunkach. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, placówkach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów