Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582368017
Numer produktu:
5081PJC100P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element moc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość konstrukcji, a system obrotu oparty na dwóch wyścigach kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych gwarantuje płynność ruchu. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 138 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)