Kółko obrotowe 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308495
Numer produktu:
5080PJC100P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera mechanizm obrotowy składający się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a także łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest odporność na wilgoć i łatwe manewrowanie.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)