Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Mono to wysokiej jakości rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe zapewniające długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 80 mm, a całkowita wysokość produktu to 104 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich, gdzie wymagana jest mobilność i niezawodność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Wysokość całkowita
104 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,15 kg
Nazwa produktu
Mono
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (RAL9006)
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
148 mm
Wysięg
34 mm
Promień działania koła
74 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
24 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Koło obrotowe z hamulcem koła Mono to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach i urządzeniach wymagających łatwego przemieszczania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia bezpieczne i stabilne osadzenie koła w konstrukcji nośnej. Korpus wykonany jest z poliamidu i wyposażony w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 80 mm posiada łożysko ślizgowe, które gwarantuje cichą pracę przy niewielkich prędkościach. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu, co zapewnia dobrą przyczepność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 104 mm. Obciążenie statyczne wynosi 140 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 70 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg