Kółko obrotowe z Hamulec koła 80 mm
Mono
Numer zamówienia:
990073803
EAN:
4031582308440
Numer produktu:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z hamulcem koła Mono to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach i urządzeniach wymagających łatwego przem...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z hamulcem koła Mono to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach i urządzeniach wymagających łatwego przemieszczania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia bezpieczne i stabilne osadzenie koła w konstrukcji nośnej. Korpus wykonany jest z poliamidu i wyposażony w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 80 mm posiada łożysko ślizgowe, które gwarantuje cichą pracę przy niewielkich prędkościach. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu, co zapewnia dobrą przyczepność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 104 mm. Obciążenie statyczne wynosi 140 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 70 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich.