Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień obrotowy wykonany z poliamidu, który zapewnia płynne i niezawodne działanie. Kółko montuje się za pomocą otworu nieprzełotowego do mocowania B10, co umożliwia szybką i bezpieczną instalację na różnych typach wózków i mebli. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału odpornego na warunki szpitalne i łatwo czyszczalnego. Koło ma średnicę 75 milimetrów i wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które minimalizuje opór ruchu i wydłuża żywotność produktu. Bieżnik koła wykonany jest z poliuretanu wtryskanego, zapewniającego doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 milimetra. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną do 200 kilogramów oraz nośnością dynamiczną do 100 kilogramów przy prędkości 3 kilometrów na godzinę. Linea light znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
EAN
4031582357677
Numer materiału S4
990770569
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
75,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
130 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
65 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym i wbudowanym w korpus z poliamidu, co gwarantuje trwałość i niezawodność urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 75,5 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 200 kg oraz dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie go w szerokim spektrum urządzeń medycznych i mebli. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Automatyczny system blokujący 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety to automatyczny system blokujący przeznaczony do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażony w mocowanie typu otwór nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia swobodny obrót koła, przy czym producent zaleca wymuszenie zwolnienia 23 N i długość suwu sprężyny 8 mm dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynną i niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 75,5 mm, co pozwala na kompaktową integrację z wózkami i urządzeniami medycznymi. System charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, zapewniając bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach. Linea safety znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, urządzeniach mobilizacyjnych, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań medycznych.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg