Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea safety to automatyczny system blokujący w postaci kółka meblowego przeznaczonego do stosowania w wyrobach medycznych i wyposażeniu specjalistycznym. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż kółka w odpowiednim gnieździe konstrukcji. Korpus, w którym osadzony jest trzpień obrotowy, wykonano z poliamidu, a jego zadaniem jest zapewnienie stabilnej pracy zespołu. Trzpień obrotowy umożliwia swobodne skręcanie koła w zakresie pełnego obrotu, natomiast mechanizm blokujący wymaga wymuszenia zwolnienia z siłą 23 N oraz uwzględnia długość suwu sprężyny wynoszącą 8 mm. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia niskie opory toczenia i cichą pracę. Bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, a sam korpus koła z poliamidu, co gwarantuje odporność na obciążenia i ścieranie. Całkowita wysokość produktu wynosi 75,5 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, aparatach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, sprzęcie do mobilizacji i potrzeb specjalnych, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
Numer materiału S4
990771095
Podstawowe atuty
Typ
Automatyczny system blokujący
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
75,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,19 kg
Nazwa produktu
Linea safety
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Wskazówka
Wymusić zwolnienie 23 N i długość suwu sprężyny 8 mm.
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
130 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
65 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Bezpieczna blokada
Rozpoczyna toczenie tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje dźwignię lub uchwyt. Niepożądany ruch jest skutecznie zapobiegany
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light to precyzyjne kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających płynnego i stabilnego manewrowania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Korpus wykonany jest z poliamidu, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną przy niewielkiej masie, a jego część obrotowa jest wyposażona w trzpień obrotowy, umożliwiający swobodne obracanie kółka o 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia cichą i lekką pracę nawet przy częstych zmianach kierunku jazdy. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu formowanego wtryskowo, co zapewnia dobrą przyczepność, odporność na ścieranie oraz łagodne toczenie po powierzchniach twardych. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg