Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PJO075R07-Ø31-35
EAN
4031582324792
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, okrągły
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
35 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
31 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
123 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
61,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 31 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 31-35 mm.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,13 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 27-30 mm, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla większości standardowych aplikacji przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 21,5 mm do 24 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą 0,12 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
2477PJO075R07-Ø31-35

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 103 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 60 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
103 mm
Lekkie warunki
75 mm
103 mm
Lekkie warunki