Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne manewrowanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, który chroni podłoże przed zabrudzeniem, natomiast łożysko ślizgowe zapewnia niezawodną pracę. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PIO150P50
EAN
4031582361179
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,8 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
240 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
120 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila
2471PIO150P50

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
2477PIO150P50

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, z łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm
Warianty
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe 150 mm
Agila
2478PIO150P50

Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniając solidność konstrukcji. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża przed zabrudzeniami. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w różnych warunkach eksploatacyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm