Kółko obrotowe 100 mm
Linea light
Numer zamówienia:
990079829
EAN:
4031582350616
Numer produktu:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający szybką i bezpieczną instalację na różnych urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, a trzpień obrotowy umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego na korpusie poliamidowym, co gwarantuje płynny i cichy ruch bez uszkadzania podłóg. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 100 mm, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w wąskich przejściach i pod mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stołików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem