Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający płynne ruchy w każdym kierunku. Kółko ma średnicę 100 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku szpitalnym. Kółko wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia niezawodną pracę i minimalizuje opór ruchu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 100 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli i urządzeń. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne transportowanie obciążeń w zastosowaniach medycznych. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
Numer materiału S4
990770455
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
73 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,44 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
204 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
102 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Automatyczny system blokujący 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety to automatyczny system blokujący przeznaczony do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażony w mocowanie typu otwór nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i stabilne działanie całego systemu. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Bieżnik koła wykonany z poliuretanu wtryskanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 100 mm, co umożliwia jego montaż w ograniczonej przestrzeni. System charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Linea safety znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, urządzeniach do mobilizacji i potrzeb specjalnych, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg