Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne mocowanie do mebli i urządzeń medycznych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, stanowiące system obrotu, który umożliwia płynne i precyzyjne manewrowanie w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, połączonego z łożyskiem ślizgowym zapewniającym niezawodną pracę urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 139 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli i wózków. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Kółko Galea przeznaczone jest do użytku w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność i bezpieczeństwo użytkownika.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,53 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co pozwala na integrację z kompaktowymi konstrukcjami. Obciążenie statyczne kółka wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia prostą i stabilną instalację w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, a średnica koła 100 mm, co określa jego gabaryty. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność połączona z możliwością bezpiecznego zatrzymania.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg