Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Stora wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko walcowe w piaście koła zapewnia niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach sklepowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Numer materiału S4
990033004
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
129 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,53 kg
Nazwa produktu
Stora
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Wąski
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
170 mm
Wysięg
35 mm
Promień działania koła
85 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Koło Supratech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Długość piasty wynosi 34,9 mm, a średnica otworu na oś 12 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
Lekkie warunki
100 mm
Lekkie warunki