Automatyczny system blokujący 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582358252
Numer produktu:
592DUAP075L51-10 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea safety to automatyczny system blokujący wyposażony w otwór nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana z poliamidu po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea safety to automatyczny system blokujący wyposażony w otwór nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, przy czym wymuszenie zwolnienia wynosi 23 N przy długości suwu sprężyny 8 mm. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, zamontowanego na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. System znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, sprzęcie do mobilizacji i potrzeb specjalnych, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Bezpieczna blokada
Rozpoczyna toczenie tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje dźwignię lub uchwyt. Niepożądany ruch jest skutecznie zapobiegany
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
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu