Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea light to precyzyjne kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających płynnego i stabilnego manewrowania, w szczególności w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, urządzeniach do obrazowania medycznego, meblach biurowych oraz w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż kółka w gnieździe wyposażenia bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących. Obudowa wykonana jest z poliamidu, co zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną przy niewielkiej masie konstrukcji. Element obrotowy jest osadzony w trzpieniu obrotowym, który pozwala na swobodne obracanie kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające cichą i lekką pracę, a bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, co gwarantuje dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
Numer materiału S4
990770570
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
75,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,2 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
162 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
81 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień obrotowy wykonany z poliamidu. Kółko montuje się za pomocą otworu nieprzełotowego do mocowania B10, zapewniającego stabilne i bezpieczne połączenie z konstrukcją urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na warunki pracy w środowisku szpitalnym i medycznym. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i ciche obracanie się kółka. Powierzchnia toczna wykonana z poliuretanu wtryskanego gwarantuje doskonałą przyczepność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm, co umożliwia jego montaż w urządzeniach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Linea light znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg