Automatyczny system blokujący 100 mm
Linea safety
EAN:
4031582415353
Numer produktu:
592DUAP100L51-11 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea safety to automatyczny system blokujący przeznaczony do stosowania w urządzeniach medycznych i wyposażeniu technicznym, kt...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea safety to automatyczny system blokujący przeznaczony do stosowania w urządzeniach medycznych i wyposażeniu technicznym, który zapewnia pewne unieruchomienie na podłożu. Element mocujący stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający stabilne i bezpieczne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, który zapewnia swobodny obrót elementu jezdnego oraz łatwą integrację z ramą urządzenia. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynną i cichą pracę, oraz bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, który gwarantuje dobrą przyczepność i odporność na ścieranie. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, co zapewnia niską masę przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Całkowita wysokość produktu wynosi 100 mm, co pozwala na łatwą integrację z ograniczoną przestrzenią konstrukcyjną. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, aparatach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, systemach mobilizacji i potrzeb specjalnych, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Bezpieczna blokada
Rozpoczyna toczenie tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje dźwignię lub uchwyt. Niepożądany ruch jest skutecznie zapobiegany
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu