Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Supratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z piastą o długości 44,4 mm i otworem na oś o średnicy 12 mm. Korpus wykonany z polipropylenu wyposażony jest w bieżnik z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm oraz łożysko walcowe zapewniające płynny ruch. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
Numer materiału S4
199030822
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,17 kg
Nazwa produktu
Supratech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)