Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech to element kółka jezdnego o średnicy 125 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór na oś o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
Numer materiału S4
199030955
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,47 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
37 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
37 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)