Koło 160 mm
Puretech
Numer zamówienia:
199023493
EAN:
4031582320374
Numer produktu:
PIR 160x40-Ø20
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów charakteryzuje się śre...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 270 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynnego ruchu bez pozostawiania śladów na podłożu.