Koło 250 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199801341
EAN:
4031582319408
Numer produktu:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm, szerokości bieżnika 60 mm i długości piasty 60 mm, z...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm, szerokości bieżnika 60 mm i długości piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 30 mm. Korpus wykonany z żeliwa wyposażony jest w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik z odlewanego poliuretanu zapewnia doskonałą przyczepność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2800 kg oraz nośnością dynamiczną 1680 kg przy prędkości 4 km/h lub 1400 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
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
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika