Koło 100 mm
Maxtech
Numer zamówienia:
199029592
EAN:
4031582323092
Numer produktu:
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Maxtech to specjalistyczne koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm, wykonane z korpusu z poliamidu z bieżnikiem z poliuret...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Koło Maxtech to specjalistyczne koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm, wykonane z korpusu z poliamidu z bieżnikiem z poliuretanu wtryskowego o szerokości 32 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty wynoszącej 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.