Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm, wyposażone w elastyczną oponę, czarną, wulkanizowaną o szerokości 46 mm. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny ruch. Piasta o długości 60 mm posiada otwór na oś o średnicy 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 800 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
Numer materiału S4
199023479
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność statyczne
800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,24 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących