Koło 100 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199030965
EAN:
4031582323535
Numer produktu:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech do kółek jezdnych wykonane z poliamidu charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 36 mm oraz długośc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Koło Duratech do kółek jezdnych wykonane z poliamidu charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 36 mm oraz długością piasty 44,4 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 400 kg. Bieżnik wykonany z materiału identycznego z korpusem koła gwarantuje jednolitą konstrukcję i odpowiednią trwałość w zastosowaniach przemysłowych wymagających niezawodności i stabilności.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu